接口延长,带板壁连接装置

商品编号: SZ 2482.700

用于从箱体内部的接口 - 例如工业计算机和开关 - 延长到箱体外部。

商品编号:
SZ 2482.700
型式
RJ45 壁挂式插座,插到内部插头上
产品描述
用于延长箱体内部的接口,例如从工业计算机和开关延长到机柜外部。板壁连接装置只需要类似于一个控制键般的位置。
您的获益
进行保养工作时能更快地进行操作处理
箱体的防护等级保持不变
锁紧螺母本身切入漆层,由此形成导电连接
保护翻盖不会丢失
材料
箱体:黄铜
箱盖:铝
密封件:聚酰胺
表面
箱体:镀镍
箱盖:阳极氧化处理
长度
0.5 m
尺寸
长度: 0.5 m
用于壁厚(最大)
1 ‐ 6 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP67,在关闭保护罩的情况下
包装单元
1 件
重量/包装
0.08 kg
税率号
85444290
EAN
4028177550216
ETIM 7.0
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
产品描述
接口安装盒范围 0,5mlL
资料
Info sheet