- 商品编号:
- VX 5301.334
- 型式
- 两段式,带刷条
- 产品描述
- 用于从下方有针对性地引入电缆。特制的刷条配置交错分布的刷毛,如果电缆插入正确,可提供更高的密封性,免受环境影响,从而有助于温控。通过两段式型式,也可以将底板模块加装到已经安装好线缆的机柜上。
- 材料
- 模板:钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
- 表面
- 模板:镀锌
- 供货范围
- 2 个模块半板,包括高密度刷条
包括固定件
- 安装操作说明
- 为了完全锁闭 VX IT 中的底板,必须组合多个底板模块
- 该底板模块可与其他深度为 237.5 mm 的底板模块交换组合使用
- 说明
- 带刷条的底板模块不适用于防护等级按照 IEC 60 529 标准的应用
- 尺寸
- 深度: 237.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.56 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177950863
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel