- 型号:
- SK 7999.991
- 产品描述
- 配有变频器的室外机组可对压缩机转速进行适当的调节。制冷剂量通过电子膨胀阀控制。调节制冷剂需要量可以节能 40 %。通过室内机组(蒸发器)将 19˝ 平面前方的冷气吹出,从背面吸入热空气。通过匹配的空气导流板可以提高效率,避免产生热点。
- 作用方式
- 微型数据中心的所有温控系统均为分体式装置,以将保险柜里面的冷却回路与外面的冷却回路封闭分开。这就防止了灰尘和腐蚀气体的进入。
- 保险柜里的空气引导是水平进行的。热空气从后面吸入,冷却空气从 19˝ 平面前方吹出。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 外部设备的超级数字变频器
有线遥控器
DX 控制套件
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 13.9 A
- 起动电流(最大)
- 在 50 Hz 条件下: 36 A
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- 尺寸
- 宽度: 900 mm
高度: 795 mm
深度: 320 mm
- 工作温度范围
- -15 °C...43 °C
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 25 A
- 调节范围
- -15 °C...43 °C
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84159000
- EAN
- 4028177654129
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
-
户外温控系统,5-8KW,230 V, 单相, 50 Hz, 带逆变技术,适用于微型数据中心