配有变频器的室外温控系统 用于微型数据中心

型号: SK 7999992

配有变频器的户外温控系统,压缩机的转速调节系统和制冷剂用量的调节系统能够将能源减少至 40%。

型号:
SK 7999992
型式
该系统带有冗余设计
产品描述
配有变频器的室外机组可对压缩机转速进行适当的调节。制冷剂量通过电子膨胀阀控制。调节制冷剂需要量可以节能 40 %。通过室内机组(蒸发器)将 19˝ 平面前方的冷气吹出,从背面吸入热空气。通过匹配的空气导流板可以提高效率,避免产生热点。
作用方式
微型数据中心的所有温控系统均为分体式装置,以将保险柜里面的冷却回路与外面的冷却回路封闭分开。这就防止了灰尘和腐蚀气体的进入。
保险柜里的空气引导是水平进行的。热空气从后面吸入,冷却空气从 19˝ 平面前方吹出。
颜色
RAL 7035
供货范围
外部设备的超级数字变频器
有线遥控器
DX 控制套件
故障运行时间切换箱
恒温器
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 13.9 A
起动电流(最大)
在 50 Hz 条件下: 36 A
Remark (Dimension)
(2x)
Redundancy
Pre-Fuse (footnote)
(2x)
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
尺寸
宽度: 900 mm
高度: 795 mm
深度: 320 mm
工作温度范围
-15 °C...43 °C
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 25 A
调节范围
-15 °C...43 °C
包装单元
1 件
税率号
84159000
EAN
4028177654136
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
冷通道门