QuickBox、19"

商品编号: DK 7502.446

壁挂式箱体,罩盖可以拆除,安装方便,并具有水平的 482.6 mm (19") 安装平面。通过检视窗进行状态监控。

商品编号:
DK 7502.446
型式
带玻璃门
产品描述
壁挂式箱体配有可卸下的罩盖,方便了安装、保养作业。
材料
带有安装角支架的壁挂式安装板:钢板,2.0 mm
箱体罩盖:钢板,1.0 mm
门:钢板门或t透明门,带有钢板框架和 3 mm 单片安全玻璃
表面
箱体:经粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
壁挂部件:预安装的安装角支架,刷条组件用于下方/上方电缆导入,电缆夹钳轨,19" 安装角轨,深度无级可调
箱体罩盖:底罩和顶罩带通风槽,刷条组件用于上/下电缆导入。两侧带安全锁,钢板门或透明门带安全锁 12321,配有的 Ergoform-S 锁具系统额选型可以选配半圆形锁。
高度单位
15 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 762 mm
深度: 600 mm
安装深度
547 mm
壁挂部件的深度
755 mm
Width wall section
595 mm
基本材料
钢板
关于订货编号的说明
配有用于半圆形锁的 Ergoform-S 锁具系统 , 锁号 3524 E,用于与快速锁合装置 QB 7502.220 组合。
包装单元
1 件
净重
39.805 kg
毛重
41.9 kg
税率号
94032080
EAN
4028177597402
ECLASS 8.0
27180208
数据页
Technical Data sheet