- 型号:
- DK 7709735
- 型式
- 壁挂式箱体 IT
 预装有安装角轨,深度可调
- 产品描述
- 通过铰链,可以很轻松的操作壁挂式机柜。 
- 材料
- 壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
 检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
- 表面
- 粉末涂层 
- General colour
- RAL 7035 
- 颜色
- 壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
 透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
- 供货范围
- 壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条,两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨
 前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 27mm 间距的模数孔,深度间距可无级调节,左右各配一个出风过滤窗
 星型接地轨
 装饰型透明门
 1 控制柜双齿钥匙 5 号
 壁板固定支架 10 mm
 用于锁芯的微型舒适型手柄
 安全锁 3524 E
- 高度单位
- 9 U 
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
 高度: 478 mm
 深度: 573 mm
- 安装深度
- 520 mm 
- 可用尺寸
- 可用宽度: 502 mm
 可用高度: 415 mm
- 可转动部分的深度
- 416 mm 
- 壁挂部件的深度
- 135 mm 
- IK 编码
- IK08 
- 铰链部分的承载力(静态)
- 450 N 
- 基本材料
- 钢板 
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部 
- 包装单元
- 1 件 
- 净重
- 33.25 kg
- 毛重
- 35 kg
- 税率号
- 94032080 
- EAN
- 4028177324237 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- 产品描述
- 
DK 壁挂式箱体,3 件式,宽×高×深:600x478x573 mm,9 U,预组装,防护等级 IP 54,上下带封闭式法兰板