壁挂式箱体 EL, 3 段式 预装有安装角轨,深度可调

型号: DK 7721535

三段壁挂式箱体,预装配下列组件:上方封闭下方具有刷条组件的封盖板、安装轨、C 型轨、排出过滤器、接地轨、挂壁式固定支架

型号:
DK 7721535
型式
壁挂式箱体 IT
预装有安装角轨,深度可调
产品描述
通过铰链,可以很轻松的操作壁挂式机柜。
材料
壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
General colour
RAL 7035
颜色
壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围
壁挂部件带上部封闭式盖板和下部刷条,两条垂直冲孔轨和用于电缆应力消除的水平 C 型轨
前后框架和前部 19 英寸安装角轨铰链连接部分带有 27mm 间距的模数孔,深度间距可无级调节,左右各配一个出风过滤窗
星型接地轨
装饰型透明门
1 控制柜双齿钥匙 5 号
壁板固定支架 10 mm,加固
用于锁芯和两点式锁定装置的舒适型手柄
安全锁 3524 E
高度单位
21 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,012 mm
深度: 673 mm
安装深度
620 mm
可用尺寸
可用宽度: 502 mm
可用高度: 949 mm
可转动部分的深度
516 mm
壁挂部件的深度
135 mm
IK 编码
IK08
铰链部分的承载力(静态)
750 N
基本材料
钢板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元
1 件
净重
57 kg
毛重
59 kg
税率号
94032080
EAN
4028177551039
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
产品描述
DK 壁挂式箱体,3 件式,宽×高×深:600x1021x673 mm,21 U,预组装,防护等级 IP 54,上下带封闭式法兰板
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书
数据页
技术细节