- 商品编号:
- DK 7644.000
- 型式
- 带 19" 拉出式框架
- 材料
- 箱体:钢板
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 箱体:经粉末涂层
拉出式框架不锈钢 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体配有铰接门
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
带有刷条的用于从箱体底部引入电缆的封盖板
固定在滑动伸缩轨上的拉出式框架
在箱体底部和左侧的排出过滤器
右侧的检视窗
后壁上的电缆夹钳轨
附加的电缆夹钳轨用于安装在拉出式框架上 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 600 mm
深度: 350 mm - 适用于组件的安装高度
- 10 U
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 U
- 门挡位置
- 左边
- 锁具数量
- 2
- 基本材料
- 钢板
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54,结合用于电缆固定螺栓的电缆盖板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 25.175 kg
- 毛重
- 26.5 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408
- 认证
- Lloyds Register of Shipping