- 型号:
- DK 7641000
- 产品描述
- 用于小型网络且防护等级高的壁挂式箱体。
- 材料
- 箱体:钢板
- 表面
- 箱体:经粉末涂层
安装角轨:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体配有铰接门
门铰链在右边,可换到左边
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
带有刷条的用于从箱体底部引入电缆的封盖板
安装角轨,482.6 mm (19"),深度无级可调
C 型安装角轨,用于将电缆收集于后壁上
钣金角支架用于选择固定一个接地轨或一个英制插座板 - 高度单位
- 8 U
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 380 mm
深度: 350 mm - 安装深度
- 310 mm
- 适用于组件的安装高度
- 8 U
- 门挡位置
- 右边,可以转换到左边
- 锁具数量
- 1
- 基本材料
- 钢板
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级达 IP 66(根据所选择的电缆盖板)
- 封盖板
- 尺寸: 5
数量: 1 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 17.23 kg
- 毛重
- 18.137 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177147027
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 产品描述
- DK 板-安装.DISTR.柜