壁挂式箱体 AE 带有 19˝ 安装角轨,深度可调

商品编号: DK 7643.000

壁挂式箱体,用于小型网络,配有静止式 19" 固定平面,和带有刷条的封盖板,用于从底部引入电缆。防护等级:IP 55。

商品编号:
DK 7643.000
产品描述
用于小型网络且防护等级高的壁挂式箱体。
材料
箱体:钢板
表面
箱体:经粉末涂层
安装角轨:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体配有铰接门
门铰链在右边,可换到左边
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
带有刷条的用于从箱体底部引入电缆的封盖板
安装角轨,482.6 mm (19"),深度无级可调
C 型安装角轨,用于将电缆收集于后壁上
钣金角支架用于选择固定一个接地轨或一个英制插座板
高度单位
13 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 600 mm
深度: 350 mm
安装深度
310 mm
适用于组件的安装高度
13 U
门挡位置
右边,可以转换到左边
锁具数量
2
基本材料
钢板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级达 IP 66(根据所选择的电缆盖板)
封盖板
尺寸: 5
数量: 1
包装单元
1 件
净重
23.399 kg
毛重
25 kg
税率号
94032080
EAN
4028177147034
ECLASS 8.0
27180208
产品描述
DK 板-安装.DISTR.柜
认证
TÜV
VDE
数据页
技术细节
Technical Data sheet