VX IT 网络/服务器机柜 带网孔门,带 19 英寸标准安装角轨

商品编号: VX 5307.114

VX IT 网络/服务器机柜,通风型,用于室内温控。用深度可变的 19 英寸标准安装角轨将内部扩装为 19 英寸,安装角规有不同尺寸型号可选。

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU managed

PDU 英国,metered 型号

PDU switched

PDU metered plus

商品编号:
VX 5307.114
型式
通风式
标准型
带有 19˝ 安装角轨
材料
钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
内部扩装:喷漆
后门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
General colour
RAL 7035
颜色
机柜框架、后门和顶盖:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
内部加装,前面的通风网格:RAL 9005
手柄和铰链:RAL 9005
供货范围
VX 箱体框架 带门和顶板
铝钢板前门,通风型(孔板部分通风率约 85 %),180° 铰链
钢板后门,通风型(孔板部分通风率约 85 %)
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
安装角轨,482.6 mm (19")
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
多段式顶板,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
钢板后门,通风型,垂直分段,180° 铰链
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
高度单位
42 U
前/后安装自由空间至 19" 平面
150 mm / 130 mm
层面间距(供货状态下)
520 mm
19" 固定件
在横杆上方和下方拧紧固定
型式
标准型
顶板规格
多段式,配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置,双侧,用于风扇安装盖板
后门设计
钢板门,通风型,垂直分段,180° 铰链
前门设计
铝质钢板门,通风型,单件式,180° 铰链
安装角规规格
19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
底板规格
开放式
19" 角轨
前后
角规位置
19" 层面,前后
承载力
8,000 N
每个机柜的最大承载力(静载)符合 UL 2416
8,000 N
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
76.72 kg
毛重
89.8 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
221.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN
4028177944947
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 800 x 2000 x 800 mm, 42 U
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术细节
Visio Shapes