VX IT 网络/服务器机柜 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

型号: VX 5307190

VX IT,闭合式,用于机柜级制冷。 无 19 英寸内部扩装的空机柜,拥有不同尺寸和防护级最高为 IP 55 的型号。

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU 英国,metered 型号

PDU metered plus

型号:
VX 5307190
材料
钢板

玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
后门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
General colour
RAL 7035
颜色
机柜框架、后门和顶盖:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
手柄和铰链:RAL 9005
供货范围
VX 箱体框架 带门和顶板
前面用铝质透明门,180° 铰链
钢板后门,闭合式,单件式,130° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
顶板,单件式,封闭式
底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
并柜密封件和密封件用于底板(随附)
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
高度单位
42 U
高度单位
42 U
顶板规格
单件式,封闭式
后门设计
钢板门,闭合式,单件式,130° 铰链
前门设计
铝质透明门,封闭式,单件式,180° 铰链
安装角规规格
底板规格
底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
角规位置
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55
IK 编码
IK08
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
85.6 kg
毛重
95.6 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
235.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177944992
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 800 mm, 42 U, IP 55 
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
防护等级
Negative Certificate
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
Visio Shapes