VX IT 隔室机架 4 件式,通风型

型号: VX 5313185

VX IT,通风型,用于房间温控。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。

型号:
VX 5313185
产品描述
智能机柜解决方案,将不同应用程序整合在一个中央共享机柜内,用于不同的用户群体的独立访问权限。物理完全隔离并具有类似的独立布线,机柜分成 4 个分隔区,方便每个分隔区单独配置,同时为您的 IT 基础设施提供安全环境。
您的获益
机柜预装了 482.6 mm (19") 安装平面,每个隔间的前部和后部均有,可单独独立调节
预装的安装角规间距为 740 mm,可单独调节
门挡铰链可从右边换到左边
可在四周进行并柜
空气导流板,集成在 19" 安装框架中
最大开门角度为 130°,并柜后最大为 115°
技术数据
每个隔间最大承载 250 kg
材料
箱体架:钢板,1.5 mm
顶板:钢板,1.5 mm
底板:钢板,1.0 mm
前后门:钢板,1.5 mm
安装角规:钢板,2.5 mm
General colour
RAL 7035
颜色
箱体框架和平板件:RAL 7035
19" 安装角规,铰链和手柄喷漆,颜色 RAL 9005
供货范围
VX IT分隔机架,带四个独立安装分隔区
每个分隔区482.6 mm (19") 的安装角规,前后均有,用螺丝固定在左右的集成隔板上
在超出机柜总深度之处预装中间分段的底板
4 个前后通风钢板门
舒适型手柄适用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
包括等电位连接,设计用于安装接地带
前后两个 482.6 mm (19") 安装角规,可固定在不同的深度,前面包括周向集成的空气隔板
8 把钥匙
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm
深度: 1,000 mm
层面间距(供货状态下)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
19" 固定件
4 x 11 U
包括 482.6 mm (19") 安装角轨,每个分隔区的前部和后部均有,可单独调节并彼此独立
型式
隔室机架,4 x 11 U
顶板规格
顶板,一体式,中心部分有双侧电缆通道
Design doors
开门角度最大为 130°
包括两点式锁杆系统
后门设计
4 件式,通风型
前门设计
4 件式,通风型
安装角规规格
19" 安装角规,在 VX IT分隔区机架中
底板规格
带有预装的可拉出两件式封闭底板的底部框架
19" 角轨
19" 层面,前后
19" 安装平面,带有通用型前后安装角规,深度可调,节距尺寸 12.5 mm,左右两侧拧紧固定在隔板上,带集成的空气导流板
角规位置
19" 层面,前后
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料
钢板
包装单元
1 件
EAN
4028177950061
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
VX IT 分隔机架,通风型,4 个分隔区,前后 19" 安装角规,4 x 11 U,宽x高x深:600x2200x1000 mm,箱体框架和平板件:RAL 7035,内部扩装:RAL 9005
证书
表面
声明
制造商声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术细节