网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨 型号: DK 5527120 TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。 本产品已停止供应于: 2021年1月20日 本产品由以下替代: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 更多详情 侧板,可上锁 用于 TS、TS IT 更多详情 外部并柜连接件 用于 TS/TS 更多详情 C 型安装角轨 用于 TS、VX SE 更多详情 电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT 更多详情 PDU metered 产品展示 PDU switched 产品展示 PDU managed 产品展示 PDU UK basic 产品展示 PDU basic 产品展示 PDU metered plus 产品展示 PDU 英国,metered 型号 产品展示 型号: DK 5527120 材料 钢板铝玻璃门:单片安全玻璃,3 mm 表面 箱体架:浸涂底漆内部扩装:浸涂底漆门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 General colour RAL 7035 颜色 箱体框架和平板件:RAL 7035内部扩装:RAL 9005 供货范围 箱体架 TS 8 带门和顶板前面用铝质透明门,180° 铰链前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E前面和后面两个 482.6 mm (19˝) 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)IPPC 托盘顶板,多段式,可拆卸,用于后侧、横向线缆导入装置,配备用于风扇安装盖板的遮盖式开口钢板后门,闭合式,垂直分段,180° 铰链 尺寸 宽度: 600 mm高度: 1,800 mm深度: 600 mm 高度单位 38 U 高度单位 38 U 前/后安装自由空间至 19" 平面 84 mm / 168 mm 层面间距(供货状态下) 345 mm Design doors 封闭式 19" 角轨 安装角轨,482.6 mm (19") 承载力 15,000 N 说明 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 基本材料 钢板 包装单元 1 件 净重 73.5 kg 毛重 75 kg EAN 4028177702721 ETIM 9 EC002499 ECLASS 8.0 27180207 产品描述 TS IT 机柜 玻璃门 RAL7035 WHD 600x1800x600 认证 UL + C-UL (listed) EN 证书 表面 DE EN 声明 符合性声明 DE, EN 资料 说明书 DE, EN, FR EN, FR, RU 数据页 技术系统目录 DE EN 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH Visio Shapes DE, EN