- 型号:
- DK 5506131
- 材料
- 钢板
铝
带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门 - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体框架和平板件:RAL 7035
内部扩装:RAL 9005 - 供货范围
- 箱体架 TS 8 带门和顶板
前面用铝质透明门,180° 铰链
钢板后门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
顶板,单件式,封闭式
底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调
并柜密封件和密封件用于底板(随附)
连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 高度单位
- 42 U
- 高度单位
- 42 U
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 87 mm / 65 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 445 mm
- Design doors
- 封闭,IP 55
- 19" 角轨
- 安装框架,482.6 mm (19")
- 承载力
- 15,000 N
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 在机柜高度x深度:2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时,可选择性地提供合适的侧板,并且交付时已安装在机柜上
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 114 kg
- 毛重
- 120 kg
- EAN
- 4028177705951
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- TS IT机柜 T2 IP55 RAL7035 800x2000x600 42U
- 资料
- 说明书