网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架 型号: DK 5507131 TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号 。 本产品已停止供应于: 2021年1月20日 本产品由以下替代: 通过配置器将 VX IT 设为新的配置基础 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 更多详情 外部并柜连接件 用于 TS/TS 更多详情 电缆线路 用于 TS 更多详情 PDU managed 产品展示 PDU metered plus 产品展示 PDU 英国,metered 型号 产品展示 PDU switched 产品展示 PDU metered 产品展示 PDU basic 产品展示 PDU UK basic 产品展示 型号: DK 5507131 材料 钢板铝带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门 表面 箱体架:浸涂底漆内部扩装:浸涂底漆门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 General colour RAL 7035 颜色 箱体框架和平板件:RAL 7035内部扩装:RAL 9005 供货范围 箱体架 TS 8 带门和顶板前面用铝质透明门,180° 铰链钢板后门,180° 铰链前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E顶板,单件式,封闭式底部槽型件,带底板,多段式,封闭式两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调并柜密封件和密封件用于底板(随附)连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)IPPC 托盘 尺寸 宽度: 800 mm高度: 2,000 mm深度: 800 mm 高度单位 42 U 高度单位 42 U 前/后安装自由空间至 19" 平面 147 mm / 105 mm 层面间距(供货状态下) 545 mm Design doors 封闭,IP 55 19" 角轨 安装框架,482.6 mm (19") 承载力 15,000 N 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55 说明 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 在机柜高度x深度:2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时,可选择性地提供合适的侧板,并且交付时已安装在机柜上 基本材料 铝 包装单元 1 件 净重 122.5 kg 毛重 128 kg 税率号 94032080 EAN 4028177705784 ETIM 9 EC002499 ECLASS 8.0 27180207 产品描述 TS IT机柜 T2 IP55 RAL7035 800x2000x800 42U 认证 UL + C-UL (listed) EN EN 证书 表面 DE EN 防护等级 EN 声明 符合性声明 DE, EN 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 Visio Shapes DE, EN 技术系统目录 DE EN 技术细节 DE EN