网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

型号: DK 5505151

TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。包括针对实际的装配和预装。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。

482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点

外部并柜连接件 用于 TS/TS

底板 用于 TS IT、TX CableNet

用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板

C 型安装角轨 用于 TS、VX SE

电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU 英国,metered 型号

PDU UK basic

型号:
DK 5505151
材料
钢板

底座角件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门、顶盖和侧板:浸涂底漆,粉末涂层
General colour
RAL 7035
颜色
箱体框架和平板件:RAL 7035
内部加装,底座:RAL 9005
供货范围
箱体框架 TS 8 带门、顶板、底座和侧板
前面用铝质透明门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
连接配件,用于带有中心接地点的电位平衡装置,已预装
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
底板安装件
前面的底板模块作为遮视挡板安装
底座系统 VX,100 mm,已通风
底座角件和护板,侧面,采用螺栓连接
在前部和后部盖板以及方形和并联盖板处随附有底座护板
侧板,单件式,可锁闭
4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管(随附)
4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨(T 型头),与机柜深度相配合(附带)
10 个电缆束环,金属,125 x 65 mm(随附)
IPPC 托盘
多段式可拆卸顶板,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板
钢板后门,闭合式,垂直分段,180° 铰链
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
深度: 800 mm
高度单位
38 U
高度单位
38 U
高度,包括底座
1,900 mm
前/后安装自由空间至 19" 平面
147 mm / 105 mm
层面间距(供货状态下)
545 mm
19" 角轨
安装框架,482.6 mm (19")
承载力
15,000 N
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
145 kg
毛重
152.4 kg
EAN
4028177705937
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
TS IT网络/服务器机柜, WHD: 800x1800+100x800 mm, 38 U, 预安装, 铝合金玻璃前门, 后部钢板门,双开,180°铰链,半圆型舒适性手柄, 多功能顶盖, 带侧边进线毛刷, 底板, 深度:150 mm, 安装在前面作为填充板, Flex-Block底座,100mm 通风型,单块侧板,可锁, 两对482.6 mm (19")安装框架,前部和后部, potential equalisation 预安装., 供货范围, 50套浮动螺母和50套M5螺丝, 4个线缆固定导轨, 10个
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术细节