网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架 型号: DK 5507151 TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。包括针对实际的装配和预装。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。 本产品已停止供应于: 2021年1月20日 本产品由以下替代: 通过配置器将 VX IT 设为新的配置基础 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 更多详情 外部并柜连接件 用于 TS/TS 更多详情 底板 用于 TS IT、TX CableNet 更多详情 用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板 更多详情 电缆线路 用于 TS 更多详情 C 型安装角轨 用于 TS、VX SE 更多详情 电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT 更多详情 PDU UK basic 产品展示 PDU basic 产品展示 PDU managed 产品展示 PDU 英国,metered 型号 产品展示 PDU metered 产品展示 PDU switched 产品展示 PDU metered plus 产品展示 型号: DK 5507151 材料 钢板铝底座角件:钢板前/后底座护板:钢板角盖板和并联盖板:塑料玻璃门:单片安全玻璃,3 mm 表面 箱体架:浸涂底漆内部扩装:浸涂底漆门、顶盖和侧板:浸涂底漆,粉末涂层 General colour RAL 7035 颜色 箱体框架和平板件:RAL 7035内部加装,底座:RAL 9005 供货范围 箱体框架 TS 8 带门、顶板、底座和侧板前面用铝质透明门,180° 铰链前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。连接配件,用于带有中心接地点的电位平衡装置,已预装12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)底板安装件前面的底板模块作为遮视挡板安装底座系统 VX,100 mm,已通风底座角件和护板,侧面,采用螺栓连接在前部和后部盖板以及方形和并联盖板处随附有底座护板侧板,单件式,可锁闭4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管(随附)4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨(T 型头),与机柜深度相配合(附带)10 个电缆束环,金属,125 x 65 mm(随附)IPPC 托盘多段式可拆卸顶板,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板钢板后门,闭合式,垂直分段,180° 铰链 尺寸 宽度: 800 mm高度: 2,000 mm深度: 800 mm 高度单位 42 U 高度单位 42 U 高度,包括底座 2,100 mm 前/后安装自由空间至 19" 平面 147 mm / 105 mm 层面间距(供货状态下) 545 mm 19" 角轨 安装框架,482.6 mm (19") 承载力 15,000 N 说明 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 基本材料 钢板 包装单元 1 件 净重 156.6 kg 毛重 163 kg EAN 4028177705791 ETIM 9 EC002499 ECLASS 8.0 27180207 产品描述 TS-IT 机柜 082108 RAL7035 42U 玻璃门 认证 UL + C-UL (listed) EN 证书 表面 DE EN 声明 符合性声明 DE, EN 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 技术细节 DE EN