- 商品编号:
- DK 5507.170
- 材料
- 钢板
铝
底座角件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门,后壁和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
- General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体框架, 轿厢壁板及内部安装:RAL 7035
底座:RAL 9005
- 供货范围
- 带门和顶板的箱体框架 TS 8
前面用铝质透明门 (180°) ,配有用于半圆形锁和安全锁 3524 E 的舒适型手柄
钢板后壁
多段式可拆卸顶板,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板
底板安装件
整块的底板,通风型,配有后方导入的电缆导引孔
大型摇架,配有用以安装 482.6 mm (19˝) 安装组件的侧面护板,在充分利用整个机柜高度的情况下使用,130°
侧板,单件式,可锁闭
底座系统 VX,100 mm,已通风
底座角件和护板,侧面,采用螺栓连接
在前部和后部盖板以及方形和并联盖板处随附有底座护板
4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管(随附)
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨(T 型头),与机柜深度相配合(附带)
10 个电缆束环,金属,125 x 65 mm(随附)
连接配件,用于带有中心接地点的电位平衡装置,已预装
IPPC 托盘
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
- 高度单位
- 40 U
- 高度单位
- 40 U
- 高度,包括底座
- 2,100 mm
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 147 mm
- Design doors
- 后壁
- 19" 角轨
- 摇架 482.6 mm (19"),已安装
- 承载力
- 1,500 N
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 152.2 kg
- 毛重
- 159.5 kg
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
-
TS IT网络/服务器机柜, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, 预安装, 铝合金玻璃前门, 180°铰链,后部钢板,半圆舒适性手柄, 多功能顶盖, 带侧边进线毛刷,底座,单片,通风型, Flex-Block底座,100mm 通风型,单块侧板,可锁, 482.6 mm (19") swing frame, large, 130° hinges, potential equalisation 预安装., 供货范围, 50套浮动螺母和50套M5螺丝, 4个线缆固定导轨, 10个束线