- 型号:
- DK 5528790
- 材料
- 钢板
铝
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
- General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体框架和平板件:RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架 TS 8 带门和顶板
前面用铝质透明门 (180°)
钢板后门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
顶板,单件式,封闭式
底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
并柜密封件和密封件用于底板(随附)
连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,800 mm
深度: 800 mm
- Design doors
- 封闭,IP 55
- 19" 角轨
- 无 19" 内部配件
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55
- 说明
- 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
- 在机柜高度x深度:2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时,可选择性地提供合适的侧板,并且交付时已安装在机柜上
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 73.5 kg
- 毛重
- 75 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177703698
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
-
TS IT网络/服务器机柜, WHD: 600x1800x800 mm, 38 U, IP 55, 铝合金玻璃前门, 钢板后门,180° 铰链, 半圆形舒适性手柄, 顶盖,单片,封闭型, 多功能底座,封闭型, 无侧板,无内部安装., 供货范围, 50套浮动螺母和50套M5螺丝, 电位平衡套件., 表面处理:, 框架, 平板件 RAL 7035.