网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架 型号: DK 5505141 TS IT,闭合式,用于直接对机柜进行温控。可用 19" 安装架将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。 本产品已停止供应于: 2021年1月20日 通过配置器将 VX IT 设为新的配置基础 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 分段式侧板 带可上锁的凸轮锁 更多详情 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 更多详情 外部并柜连接件 用于 TS/TS 更多详情 底板 用于 TS IT、TX CableNet 更多详情 PDU metered 产品展示 PDU switched 产品展示 PDU metered plus 产品展示 PDU 英国,metered 型号 产品展示 PDU managed 产品展示 PDU UK basic 产品展示 PDU basic 产品展示 型号: DK 5505141 材料 钢板铝玻璃门:单片安全玻璃,3 mm 表面 箱体架:浸涂底漆内部扩装:浸涂底漆门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 General colour RAL 7035 颜色 箱体框架和平板件:RAL 7035内部扩装:RAL 9005 供货范围 箱体架 TS 8 带门和顶板前面用铝质透明门,180° 铰链前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)IPPC 托盘多段式可拆卸顶板,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板钢板后门,闭合式,垂直分段,180° 铰链 尺寸 宽度: 800 mm高度: 1,800 mm深度: 800 mm 高度单位 38 U 高度单位 38 U 前/后安装自由空间至 19" 平面 147 mm / 105 mm 层面间距(供货状态下) 545 mm Design doors 封闭式 19" 角轨 安装框架,482.6 mm (19") 承载力 15,000 N 说明 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 基本材料 铝 包装单元 1 件 净重 95.5 kg 毛重 101.5 kg 税率号 94032080 EAN 4028177705920 ETIM 9 EC002499 ECLASS 8.0 27180207 产品描述 TS IT 机柜 玻璃门 RAL7035 WHD 800x1800x800 认证 UL + C-UL (listed) EN 证书 表面 DE EN 声明 符合性声明 DE, EN 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 Visio Shapes DE, EN 技术细节 DE EN