网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19 寸安装角轨

型号: DK 5507130

TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号。

外部并柜连接件 用于 TS/TS

电缆线路 用于 TS

电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU 英国,metered 型号

PDU managed

PDU basic

PDU UK basic

型号:
DK 5507130
材料
钢板
带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门
表面
箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
General colour
RAL 7035
颜色
箱体框架和平板件:RAL 7035
内部扩装:RAL 9005
供货范围
箱体架 TS 8 带门和顶板
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
前面用铝质透明门,180° 铰链
钢板后门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
顶板,单件式,封闭式
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
高度单位
42 U
高度单位
42 U
层面间距(供货状态下)
545 mm
承载力
15,000 N
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
关于订货编号的说明
单件安装时,订购带有已安装、固定侧板的机柜
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料
包装单元
1 件
净重
112.5 kg
毛重
121.5 kg
EAN
4028177696419
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
TS IT 机柜 RAL7035 BHT 800x2000x800 42U
证书
防护等级
数据页
技术系统目录
Visio Shapes