- 型号:
- TE 7888390
- 型式
- 带侧板
- 您的获益
- 没有框架
- 极佳的操作性
- 安装简单,拆除容易
- 门铰链可移动
- 材料
- 钢板
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
- 表面
- 安装框架:浸涂底漆
扁型部件:粉末涂层
- General colour
- RAL 7035
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调
前面玻璃门,包括 130° 铰链、设计手柄和安全锁 3524 E
背面钢板门,包括 130° 铰链,安全锁 3524 E
底部框架带有最大开口,用于选配模板
顶板,带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔
4 个水平支脚,M10(附带)
4 个间隔螺栓,20 mm,用于抬高盖板(附带)
侧板,可上锁,包括安全锁 3524 E
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 600 mm
深度: 600 mm
- 高度单位
- 11 U
- 高度单位
- 11 U
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 30 mm / 30 mm /
- 层面间距(供货状态下)
- 495 mm
- 承载力
- 4,000 N
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 20
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 35 kg
- 毛重
- 36.06 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177801387
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
-
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x600x600 mm, 11 U, With glazed door