网络机柜 TE 8000 型号: TE 7888440 TE 8000 IT 机柜带有玻璃门,预备用于个性化内部扩装。 本产品已停止供应于: 2021年8月31日 TE 8000 系列替换为 TX CableNet: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 更多详情 型号: TE 7888440 型式 带侧板 您的获益 没有框架 极佳的操作性 安装简单,拆除容易 门铰链可移动 材料 钢板玻璃门:单片安全玻璃,3 mm 表面 安装框架:浸涂底漆扁型部件:粉末涂层 General colour RAL 7035 颜色 RAL 7035 供货范围 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调前面玻璃门,包括 130° 铰链、设计手柄和安全锁 3524 E背面钢板门,包括 130° 铰链,安全锁 3524 E底部框架带有最大开口,用于选配模板顶板,带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔4 个水平支脚,M10(附带)4 个间隔螺栓,20 mm,用于抬高盖板(附带)侧板,可上锁,包括安全锁 3524 E 尺寸 宽度: 600 mm高度: 1,200 mm深度: 800 mm 高度单位 24 U 高度单位 24 U 前/后安装自由空间至 19" 平面 130 mm / 130 mm / 层面间距(供货状态下) 495 mm 承载力 4,000 N 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 IP 20 基本材料 钢板 包装单元 1 件 净重 64 kg 毛重 64.5 kg 税率号 94032080 EAN 4028177801417 ETIM 9 EC002499 ECLASS 8.0 27180207 产品描述 TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x800 mm, 24 U, With glazed door 声明 符合性声明 DE 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 技术细节 DE