RFID 标签

商品编号: DK 7890.020

直接保存所用硬件中的全部信息。

商品编号:
DK 7890.020
产品描述
每个组件需要 1 个 RFID 标签。每个标签具有一个 “特定 ID”(UID,不连续),不能更改。所有数据存储在符合 ISO 15693 的标签中。交付时标签为空白的。标签分别贴在 19″ 固定角铁的内部/右侧。为此,标签是带有粘贴面的。紧接着用螺钉将组件和标签固定到 19″ 平面上。
作用方式
被动式,可写入式 RFID 标签 (13.56 MHz)
包装单元
20 件
净重
0.6 kg
税率号
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
RFID标签