- 型号:
- DK 7320440
- 型式
- 用于显示单元、ISDN 单元、GSM 单元、风扇控制系统、门控模块、动态机柜控制。
- 产品描述
- 安装单元可根据规格支持 1 或 3 个程序单元/传感器单元等。482.6 mm 规格(19"平面)可支持 3 个单元。机柜框架规格可支持 1 个单元。
- 您的获益
- 防火性能:阻燃,根据 UL 94 HB
- 使用范围
- 安装 CMC III 组件。
- 作用方式
- CMC III 处理单元
- CMC III 紧装式处理单元
- CMC III 控制单元
- CMC III 电源
- CMC III LTE 单元
- CMC III 门控模块
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 安装位置数量
- 3
- 安装可能性
- 482.6 mm (19") 平面
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 1.18 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177367340
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253