本产品已停止供应于: 2017年1月1日
- 商品编号:
- DK 7030.580
- 型式
- ISDN 单元
- 产品描述
- 用于建立一个冗余式传输途径,或在没有网络基础设施情况下,可用于进一步发送报警信号。报警信息是以短信形式发出。电源供电通过处理单元实现。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- 前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035 - 供货范围
- 带 RJ 12 插头的接线电缆 (2 m)
包括固定件 - 说明
- 处理单元/紧装式处理单元的串接接口 RS 232 只能配置一个冗余的警报路径。
- Requirements communication port
- DSS1 (Euro-ISDN) 必须在连接到 ISDN 设备上时也可使用
- 点到多点设置
- 包装单元
- 1 件
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III 综合业务数字网单元
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书
- Quick guide