RFID 天线系统 型号: DK 7890242 RFID 天线系统可从侧面安装在 TS IT 机架的 19" 型材内。可以在 19" 组件上固定、读出或描述标签。组件准确定位在 1/3 U 处,每个高度单元集成 3 个天线元件和发光二极管信号灯。这样,当组件不准确位于高度安装孔阵中时,能正确辨别组件的安装位置。读和写 RFID 标签也能每次通过一个 LED 给出信号。 本产品已停止供应于: 2019年1月1日 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7890242 型式 42 U 包装单元 1 件 净重 0.9 kg 毛重 1.1 kg 税率号 85177100 EAN 4028177686472 ECLASS 8.0 27189253 产品描述 RFID天线系统,42U 声明 符合性声明 DE, EN 符合性声明 UK EN