CMC III CAN-Bus DRC

商品编号: DK 7030.550

用于连接 RFID 控制器。

商品编号:
DK 7030.550
型式
在 CMC III 上连接 RFID 系统时,需要 CAN bus 总线 DRC。它连接 RFID 控制器与 CMC III 的 CAN bus 总线。
产品描述
CMC III CAN 总线 DRC 可以将 RFID 控制器连接在 CMC III 系统上。在一个 CMC III CAN 总线 DRC 上可以连接一个 RFID 控制器。每个 CMC III CAN 总线 DRC 需要一个外部电源。
您的获益
通过“即插即用”,快速连接和自动识别
在 CMC III 网络界面上图形显示机柜中的 19" 设备
使用范围
通过 IT、工业和楼宇技术领域机柜中的 DRC 系统管理 19" 设备
作用方式
可通过 CMC III 处理单元设置
通过集成的发光二极管显示状态
通过 CMC III 的网络接口可以用浏览器、SNMP 或 OPC-UA 调用当前的测量值并进行设置
在超过极限值时,通过电子邮件、SMS 或 SNMP 陷阱自动报警
材料
塑料
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005
供货范围
CMC III CAN-Bus DRC
安装说明书和简要操作说明书
用于平面的安装固定件
用于固定支承轨的安装夹
固定附件
总线系统接口
2 x RJ45 CAN 总线接口
接口
RJ45
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
2
PU 设备数量(最大)
4
说明
每个 CAN 总线 DRC 都需要一个附加电源 7030.060
尺寸
宽度: 138 mm
高度: 40 mm
深度: 132 mm
工作温度范围
0 °C...55 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
净重
0.336 kg
毛重
0.604 kg
税率号
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
CMC III CAN-Bus DRC单元
声明
符合性声明
资料
说明书
Quick guide