- 型号:
- SK 3312081
- 产品描述
- 放置在 LCP Inline CW 的背面,可封合与后部区域形成的空隙。
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 适配器
配备顶板
包括固定件 - 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 200 mm - 适用于
- 箱体类型: VX IT
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 19 kg
- 毛重
- 22 kg
- EAN
- 4028177951334
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035