后侧适配器 用于 LCP Inline CW

型号: SK 3312.084

封闭后方区域中在安装 LCP Inline 时出现的空隙。

型号:
SK 3312.084
产品描述
放置在 LCP Inline CW 的背面,可封合与后部区域形成的空隙。
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 9005
供货范围
适配器
配备顶板
包括固定件
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,200 mm
深度: 200 mm
适用于
箱体类型: VX IT
包装单元
1 件
净重
21 kg
毛重
24 kg
EAN
4028177961234
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035