- 型号:
- DK 5502103
- 产品描述
- 刷子套件适用于 2 件 TS IT 至 47 HE 电缆通道,高度为 2200 mm,带安装框架
- 使用范围
- 用于安装框架 482.6 mm (19˝) 和侧壁/分隔板上的电缆通道 482.6 mm (19") 之间的冷通道/暖通道隔板
- 材料
- 铝型材,经天然铝阳极氧化处理
刷条:塑料,符合 UL 94-HB - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.42 kg
- 毛重
- 2.72 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame
- 资料
- 说明书