本产品已停止供应于: 2014年1月15日
- 商品编号:
- DK 2102.320
- 产品描述
- 用于主动式通风:一个已完成全部预布线的风扇槽,包括 2.5 m 连接线缆,两台风扇电机以及附加开口。通过风扇扩展组件可提高气流量。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 风扇气流量(自由送风)
- 1514
- 每个风扇的气流量 (自由送风)
- 160/180
- 适用于
- 宽度: < 600 mm
深度: < 600 mm - 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.14 kg
- 毛重
- 3.34 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 声明
- 符合性声明