- 商品编号:
- DK 7338.221
- 产品描述
- 早期火灾监测系统EFD III在1U高度的19英寸安装子机架中包含烟雾吸入系统。内置风扇通过管道系统不断从被保护区域吸入空气。空气被导入具有火灾探测器的通道内,如果检测到烟雾,高灵敏度的探测器会发出预警信号,如果第二个探测器也被触发,则发出报警信号。控制卡上的分析与控制电子设备始终监控火灾探测器的功能性。
- 您的获益
- 早期火灾检测
- 19"机架式安装,仅 1 U
- 由 VdS 事故预防有限责任公司检测
- CMC III 监控系统的 CAN-Bus 总线接口
- 零电位继电器输出(预警/主要警报/集中故障)
- 材料
- 钢板
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005
- 接口
- 4 x/3 x 用于警报与故障的继电器输出 (端子/RJ12-插座)
- 1 x/1 x 门触点开关(端子/RJ12-插座)
- 2 x CAN 接口主从式网状连接
- 3 x 接头 (外部警报/手动警报/加油和容量状态)
- 1 x 用于 DET-AC Slave III (24 V 直流电 最大 500 mA) 的电压输出
- 1 x USB
- 2 x 至 CMC III 的 CAN 总线接口(处理单元上最多 16 个/紧装式处理单元上最多 4 个)
- 不间断电源工作
- 约 4 h
- 说明
- 所有三台设备均只设计用于封闭机柜系统中
- Display
- 字幕清晰的 6 LED 显示屏
- 传感器
- 光学烟雾报警器(灵敏性:约 3.5 %/m 光线模糊度)
- 光学烟雾报警器 HS(灵敏性:约 0.25 %/m 光线模糊度)
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 44 mm
深度: 490 mm
- 工作温度范围
- 10 °C...40 °C
- 贮存温度范围
- -20 °C...65 °C
- 电池储存温度范围
- -15 °C...40 °C
- 相对空气湿度(不冷凝)
- 96 %
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- 大约总气流的 ±10%
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 14 kg
- 毛重
- 15 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 57.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- 产品描述
-
烟雾预警系统 EFD III