- 型号:
- SV 9686845
- 产品描述
- 用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
- 材料
- 不锈钢
- 供货范围
- 包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
- 尺寸
- 螺纹: M10
螺纹长度: 45 mm - 包装单元
- 8 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.451 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177950245
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV bolt M10 x 45, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
- 资料
- 说明书