过滤垫 适用于冷却设备、空调门/型材门、空气-空气热交换器和冷水机组 型号: SK 3253010 在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据污染程度的不同,必须定期更换过滤器。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SK 3253010 产品描述 冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。 您的获益 -40 °C…+80 °C 耐温性 材料 开孔聚氨酯泡沫塑料 尺寸 宽度: 205 mm高度: 210 mm深度: 10 mm 包装单元 3 件 净重 0.03 kg 毛重 0.039 kg 税率号 56039390 EAN 4028177459052 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 ECLASS 8.0 27180706 证书 EAC RU 数据页 技术系统目录 CS DE EN ES JA