金属过滤器 用于空调、空调门/型材门、空气/空气热交换器和冷水机组

型号: SK 3285930

特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。

型号:
SK 3285930
产品描述
特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
材料
与型号相匹配
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
尺寸
宽度: 295 mm
高度: 599 mm
深度: 15 mm
包装单元
1 件
净重
0.99 kg
毛重
1.06 kg
税率号
73144900
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK metal filters, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 295 x 599 x 15 mm
证书
EAC
数据页
技术系统目录