金属过滤器 用于空调、空调门/型材门、空气/空气热交换器和冷水机组

型号: SK 3294200

特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。

型号:
SK 3294200
产品描述
特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
材料
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 328 mm
深度: 10 mm
包装单元
1 件
净重
0.35 kg
毛重
0.4 kg
税率号
76169990
EAN
4028177041011
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
证书
EAC
资料
信息表
数据页
技术系统目录