折叠式过滤器 用于过滤风扇和顶装式风扇、冷却设备和冷水机

商品编号: SK 3285.940

与传统的无纺布过滤器相比,高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高流量,从而提高设备的性能并降低能耗。此外,过滤性能的提升可减少机柜或设备中的灰尘,使用寿命的提高可显著降低维修成本。

商品编号:
SK 3285.940
型式
用于冷水机
材料
聚酯
说明
仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。
与型号相匹配
3319.100
3320.200
3334.3x0
3334.4x0
尺寸
宽度: 131 mm
高度: 113 mm
深度: 13 mm
过滤等级
根据 DIN EN 779: G3
包装单元
3 件
净重
0.087 kg
毛重
0.097 kg
税率号
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 用于 Blue e+ 冷水机的折叠式过滤器垫(变流器箱体)3320.200/3334.300/3334.400,宽x高x深:131x113x13 mm