- 型号:
- SK 3301957
- 产品描述
- 该冷却媒质除了起防冻作用外,也有助于抑制细菌的增长和提供最佳防腐蚀的功能。
- 内容
- 200 l
- 防冻/水混合液体
- 1 : 2
- 供货型式
- 桶
- Rifrost
- 户外
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 193.3 kg
- 毛重
- 213 kg
- 税率号
- 38200000
- EAN
- 4028177524316
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- 产品描述
- SK 冷却介质用于冷水机,防冻剂/水混合液体:1:2,容器:200 L,室外
- 证书
- EAC