EC速度控制 用于 EC 风扇的控制单元

型号: SK 3235460

EC 过滤器风扇转速随温度控制,并且可以降低噪音并节能。

型号:
SK 3235460
产品描述
EC 风扇转速随温度控制,并且可以降低噪音并节能。另外还可以监测风扇的性能。
作用方式
控制和监测最多 4 个 EC 过滤器风扇
安装在符合 EN 50 022 标准的 35 mm 支承轨上
用以采集实际温度的外部温度传感器
工作状态显示用的发光二极管
报警继电器用于发送超温、风扇损坏、断线和传感器断裂信号
供货范围
速度控制器
NTC 传感器, 长度 1.80 m
包装单元
1 件
转速
100 %
与型号相匹配
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.900
3245.910
3245.908
3245.918
3245.800
3245.810
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
调节范围
5 °C...55 °C
额定工作电压
100 V – 250 V,50 Hz/60 Hz
净重
0.46 kg
毛重
0.505 kg
税率号
90328900
ETIM 9
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
产品描述
SK 转速调节器 EC,用于 Blue e+ EC 过滤风扇,100-250 V,50 Hz/60 Hz
认证
C-UR
UR
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术系统目录