CMC III 传感器

型号: DK 7320560

监控机柜或隔室的各种参数。

型号:
DK 7320560
型式
烟雾警报器
产品描述
CMC III 传感器用于监控物理环境,可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
您的获益
通过“即插即用”,快速连接和自动识别
通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围
监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式
可通过 CMC III 处理单元设置
CMC-TC 传感器安装在机柜的上部区域中
传感器监控机柜空气中是否含有烟雾颗粒
材料
塑料
前部:光滑
箱体:织纹
颜色
箱体:白色
供货范围
传感器
安装板
包括固定件
连接电缆配有插头
安装角支架
包括固定件
连接到 CAN 总线上
间接通过 CMC III CAN 总线界面
接口
RJ12
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
4
PU 设备数量(最大)
32
说明
传感器通过一个 CMC III CAN bus 总线与 CMC III 连接。
测量方法
硅芯光电二极管/GaAs 红外线 LED 发光二极管
尺寸
高度: 50 mm
工作温度范围
5 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
包装单元
1 件
净重
0.5 kg
毛重
0.575 kg
税率号
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
CMC-TC 烟雾传感器
声明
符合性声明
资料
说明书