CMC III 电源 用于 PU、紧凑型 PU、LED 灯管、门控模块

商品编号: DK 7320.435

CMC III 电源,用于不同电压范围。

商品编号:
DK 7320.435
产品描述
该电源专门匹配 CMC III 的设计并且可放置在安装单元中。除了用于 CMC III 处理单元/紧凑型处理单元的专用插头之外,还有两个作为 24 V 输出端的接线端子可用。
输出电流(最大)
1.3 A
Suitable for CMC
CMC III 处理单元
CMC III 紧装式处理单元
尺寸
宽度: 138 mm
高度: 40 mm
深度: 144 mm
输出电压
输出电压: 24 V 直流
包装单元
1 件
净重
0.52 kg
毛重
0.605 kg
税率号
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
声明
符合性声明