压缩机 商品编号: SK 3397.157 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: SK 3397.157 供货范围 安装固定件 额定工作电压 380 V - 400 V, 3~, 50 Hz 包装单元 1 件 净重 23.591 kg 毛重 24.833 kg 税率号 84143020 EAN 4028177209053 ETIM 9 EC000855 ETIM 8 EC000855 ECLASS 8.0 27189269