过滤器壳体 用于过滤器风扇

商品编号: SK 3399.911

整体过滤箱体单元,无需工具即可安装在表面上。

商品编号:
SK 3399.911
型式
壁装式
您的获益
在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
无需工具安装
颜色
RAL 7035
供货范围
已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
尺寸
宽度: 148.5 mm
高度: 148.5 mm
包装单元
1 件
净重
0.25 kg
毛重
0.305 kg
税率号
39269097
EAN
4028177001534
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716