- 商品编号:
- SK 3399.912
- 型式
- 壁装式
- 您的获益
- 在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能
- 由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
- 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
- 无需工具安装
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
- 尺寸
- 宽度: 204 mm
高度: 204 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.684 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177001800
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716