TopTherm 顶装式风扇 用于 TS 8

型号: SK 3149840

TS 顶盖风扇可精确安装到 TopTherm 顶装式冷却设备的开口处。所有空间足够大的顶盖平面上也可以完成上述安装操作。VX IT 系列产品的后续型号不兼容此安装开口。若要在 VX IT 中继续使用原顶板,则需要适配框架 5050.701。

型号:
SK 3149840
产品描述
主动式顶装式风扇与中小功率等级 TopTherm 顶装式空调的安装口完全匹配。
Product modification
装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.701 适配器框架
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
连接好的单元配有嵌装轴流风扇
密封固定材料
额定工作电压
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 180 W
在 60 Hz 条件下: 310 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.35 A
在 60 Hz 条件下: 0.55 A
尺寸
宽度: 550 mm
高度: 125 mm
深度: 370 mm
安装开口截面
开孔宽度: 475 mm
开孔深度: 260 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 43
工作温度范围
-10 °C...55 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 69 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 70 dB(A)
包装单元
1 件
净重
9.74 kg
毛重
10.253 kg
税率号
84145915
EAN
4028177387164
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK RTT R/安装 风扇 & VENT
声明
符合性声明
资料
说明书