Vario 架装式风扇用于 482.6 mm(19") 气流量 320-480 m³/h

型号: SK 3350115

可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中循环,从而避免形成热点。可通过导向架轻松维护风扇。

型号:
SK 3350115
产品描述
可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环,从而避免形成热点。
您的获益
可通过导向架轻松维护和更换风扇
颜色
RAL 7035
供货范围
完成接线的单元
包括端子板和安装固定件
气流量(自由送风)
320 m³/h
关于订货编号的说明
供货时间请洽询
额定工作电压
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.46 A
在 60 Hz 条件下: 0.46 A
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 6 A
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度: 44 mm
深度: 200 mm
风扇轴距
85 mm
风扇数量
2
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 52 dB(A)
工作温度范围
-10 °C...55 °C
包装单元
1 件
净重
2.04 kg
毛重
2.24 kg
税率号
84145915
EAN
4028177041561
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
认证
UR + C-UR (recognized)
VDE
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节