Blue e+ 化工行业用壁挂式冷却设备 1.6-5.5 kW

型号: SK 3488945

高能效 Blue e+ 化工行业用壁挂式冷却设备,制冷量范围为 1600 W 至 5500 W。部件上有特殊涂层,因而在化学环境中,特别是在空气中可能含有硫化物气溶胶的应用中也能提供最佳保护。

IoT 通讯模块

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

型号:
SK 3488945
型式
壁装式
化学工
您的获益
通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
由于独特的多电压能力(无需重新布线)和宽泛的操作限值范围,可全球使用
通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
通过触屏和智能接口进行直观操作
产品变更
自 2024 年初起,不再标配用于保护冷却设备电气连接用接线盒的盖板。可选择订购配件 3355.200 和 3355.210 盖板。
使用范围
空气中可能含有气溶胶形式的硫化物的应用(如造纸业、食品行业、化工行业、电镀、海上行业)
材料
钢板
表面
钣金件和电子元件涂有透明漆
带 2-K-PUR 漆涂层的冷却回路
颜色
RAL 7035
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
包括固定件
已接好线(可插接的接线板)
选项
为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 4 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 4 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 2.8 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 2.8 kW
额定工作电压
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
说明
请遵守装配提示。
一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
只能用于半户外区域(具体见说明书)
关于订货编号的说明
公差:380 V -10 %(342 V)和 480 V +5 %(509 V)
无法进行全部安装
额定功率
1.45 kW
气流量(自由送风)
外部回路: 2,300 m³/h
内部回路: 2,300 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.08
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.08
季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
6.4
型式
壁装式
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 1,600 mm
深度: 393 mm
必要的安装口
开孔宽度: 433 mm
开口高度: 1,579 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
内循环防护等级 IP 55
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-1234yf
量: 1.76 kg
压缩系统中的制冷剂量: 1.04 kg
热管系统中的制冷剂量: 0.72 kg
全球暖化潜势 (GWP): 0.5
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0 t
温度调节器
e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
-20 °C...60 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
制冷剂回路(主动)工作温度范围
3 °C...60 °C
热管工作温度范围
-20 °C...45 °C
调节范围
20 °C...50 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 1.25 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 1.25 kW
允许的工作压力(p 最大)
24 巴
包装单元
1 件
净重
85 kg
毛重
90 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
294.06 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
84158200
产品描述
SK Blue e+ 化工行业用冷却设备,壁挂式,4.0 kW,380-480 V,3~,50-60 Hz,钢板,宽x高x深:450 x 1600 x 393 mm
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
符合性声明
资料
Further instructions
Instructions – R-1234yf
数据页
Safety data sheet refrigerant
技术系统目录
软件
Licence condition
Updater