Blue e+ Dynamic 壁挂式冷却设备 1.0 kW – 2.6 kW

型号: SK 3486937

Blue e+ 抗震系列冷却设备专为动态应用设计。该系列设备已通过 DNV-CG-0339 认证,特别适合用于船舶领域(如机舱控制柜)。由于机械结构特别稳固,这些冷却设备适用于众多高振动负荷场景,包括港口(起重设备)、物流(货架操作机)和机场(行李输送系统)。

电源扼流圈 Blue e+ Dynamic 壁挂式冷却设备

IoT 通讯模块

型号:
SK 3486937
型式
壁装式
动载版
您的获益
更高效能:季节能效比超高 (SEER) > 6.2
灵活性更高:无需复杂的基础设施改造,即可适用于各种动态应用,甚至改造升级也能轻松实现
更加安全:超可靠,维护需求低并且可快速投入使用
更加简单:可轻松完成规划、操作和安装
使用范围
适用于海事及动态应用
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
包括固定件
已接好线(可插接的接线板)
选项
为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.29 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.29 kW
额定工作电压
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
说明
为满足 DNV-CG-0339 电磁兼容要求,需在冷却设备电源线中加装 EMC 线圈 (SK 3124.010)
一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
关于订货编号的说明
null
Hint Construction
不支持部分安装
额定功率
0.73 kW
气流量(自由送风)
外部回路: 1,250 m³/h
内部回路: 1,250 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.23
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.23
季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
7.6
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 1,600 mm
深度: 294 mm
必要的安装口
开孔宽度: 433 mm
开口高度: 1,579 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
内循环防护等级 IP 55
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R-1234yf
量: 1.1 kg
压缩系统中的制冷剂量: 0.65 kg
热管系统中的制冷剂量: 0.45 kg
全球暖化潜势 (GWP): 0.5
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0 t
温度调节器
e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
-20 °C...60 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
制冷剂回路(主动)工作温度范围
3 °C...60 °C
热管工作温度范围
-20 °C...45 °C
调节范围
20 °C...50 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.62 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.62 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW
允许的工作压力(p 最大)
24 巴
包装单元
1 件
净重
70 kg
毛重
72.5 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
227.79 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
84158200
产品描述
SK Blue e+ 冷却设备,壁挂式,2.0 kW,110-240 V,1~,380-480 V,3~,50-60 Hz,钢板,宽x高x深:450 x 1600 x 294 mm
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
符合性声明
资料
Further instructions
Instructions – R-1234yf
信息表
数据页
Safety data sheet refrigerant
软件
Licence condition
Updater